会社情報 » CO2削減の取組み » エコプロダクツ » 製造過程時CO2排出量削減可能製品 » ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)- CO2排出量削減事例 » 5ポートソレノイドバルブ SY Series
ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例5ポートソレノイドバルブ SY Series
CO2排出量:57%削減
CO2排出量 | 1.098kg -CO2e削減(57%減) |
---|---|
Cv | 0.53向上(42%UP) |
質量 | 244g削減(69%減) |
バルブ幅 | 20mm短縮(53%減) |
![5ポートソレノイドバルブ SY Series](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co_iso_compact_sy.png)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |