会社情報 » CO2削減の取組み » エコプロダクツ » 製造過程時CO2排出量削減可能製品 » ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)- CO2排出量削減事例 » エアシリンダ JMB Series
ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例エアシリンダ JMB Series
CO2排出量:50%削減
CO2排出量 | 2.08kg -CO2e削減(50%減) |
---|---|
質量 | 280g削減(47%減) |
容積 | 97cm3削減(39%減) |
全長 | 37mm削減(19%減) |
![エアシリンダ JMB Series](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co_iso_compact_jmb.png)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
エアシリンダ JMB(JMDB)
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |