従来製品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例薄型シリンダ JCQ Series
CO2排出量:32%削減
CO2排出量 | 1.06kg -CO2e削減(32%減) |
---|---|
質量 | 31g削減(15%減) |
容積 | 16cm3削減(17%減) |
全長 | 12.5mm削減(18%減) |
![薄型シリンダ JCQ2 Series](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co_compact_jcq01.png)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |