従来製品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例エアシリンダ JCM Series
CO2排出量:31%削減
CO2排出量 | 1.15kg -CO2e削減(31%減) |
---|---|
質量 | 118g削減(33%減) |
容積 | 35cm3削減(27%減) |
全長 | 34mm削減(20%減) |
![エアシリンダ JCM Series](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co_compact_jcm01.png)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
エアシリンダ JCM Series
CO2排出量:56%削減
CO2排出量 | 3.17kg -CO2e削減(56%減) |
---|---|
質量 | 150g削減(45%減) |
容積 | 55cm3削減(37%減) |
全長 | 52mm削減(27%減) |
![エコファクトリー](/assets/smc_img/about/co2/ja-jp/images/co_compact_jcm01-2.png)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
エアシリンダ JCM/JCDM
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |