CO2削減の取組み

従来製品比較(コンパクト製品)

CO2排出量削減事例

エアフィルタ AF Series

CO2排出量:1%削減

CO2排出量 0.02kg -CO2e削減(1%減)
質量 14g削減(4%減)
全長 8mm削減(5%減)
AF-Dシリーズ AF-Aシリーズ AF-Dシリーズ AF-Aシリーズ

※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック

該当製品のご案内

エアフィルタ AF-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
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
  • エアフィルタ AF-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AF20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AF20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15
スクロールできます