數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器分離型)
泛用流體用壓力感測器 PSE57□
・耐電壓: 500 VAC
・保護構造: IP65
・接流體部材質
配管孔部: C3604 + 鍍鎳
壓力感測器受壓部: Al2O3 (氧化鋁 96%)
O形環: FKM + 潤滑脂 (PSE570/573/574)
角形環: FKM (PSE575/576/577)
-
泛用流體用壓力感測器 PSE57□
說明書
泛用流體用壓力感測器 PSE57□
自我宣告書
系列 | 種類 | 額定壓力範圍 | 耐壓力 |
PSE570 | 正壓 | 0 ~ 1MPa | 3.0 MPa |
PSE573 | 連正壓 | -100 ~ 100kPa | 600 kPa |
PSE574 | 正壓 | 0 ~ 500kPa | 1.5 MPa |
PSE575 | 正壓 | 0 ~ 2 MPa | 5.0 MPa |
PSE576 | 正壓 | 0 ~ 5 MPa | 12.5 MPa |
PSE577 | 正壓 | 0 ~ 10 MPa | 30 MPa |
產品特點
■ Materials of parts in contact with fluid
■ Variations
■ Application examples