產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 開關/感測器/控制器  » 數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器分離型)

數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器分離型)

泛用流體用壓力感測器 PSE57□

    ・耐電壓: 500 VAC
    ・保護構造: IP65
    ・接流體部材質
     配管孔部: C3604 + 鍍鎳
     壓力感測器受壓部: Al2O3 (氧化鋁 96%)
     O形環: FKM + 潤滑脂 (PSE570/573/574)
     角形環: FKM (PSE575/576/577)
系列種類額定壓力範圍耐壓力
PSE570正壓0 ~ 1MPa3.0 MPa
PSE573連正壓-100 ~ 100kPa600 kPa
PSE574正壓0 ~ 500kPa1.5 MPa
PSE575正壓0 ~ 2 MPa5.0 MPa
PSE576正壓0 ~ 5 MPa12.5 MPa
PSE577正壓0 ~ 10 MPa30 MPa

產品特點

■ Materials of parts in contact with fluid
■ Variations
■ Application examples

Go Top