公司网站
全球網絡
語言
日文
英文
首頁
產品情報
產品目錄
顯示全部
壓縮空氣管理系統
方向控制元件
氣壓缸
旋轉缸/
氣壓夾爪
電動驅動器
真空設備
壓縮空氣清淨化元件
模組型F.R.L /
壓力控制元件
接頭&氣壓管
流量控制元件
開關/感測器
流體閥
恆溫元件
靜電消除器
消音器/空氣噴槍/壓力錶
產品一覽
新產品情報
特定開發品情報
產品選定導覽
停產品介紹
主題別解決方案
按行業劃分的產品介紹
SMC影片檔
真空設備
恆溫元件
靜電消除器
電動驅動器
開關 ⁄ 感測器
節氣系統提案
IO-Link對應產品
協作式機器人用氣壓夾爪
產品情報
產品目錄
方向控制元件
氣壓缸
旋轉缸/氣壓夾爪
電動驅動器
真空設備/a>
壓縮空氣清淨化元件
模組型F.R.L/壓力控制機器
接頭&氣壓管
流量控制元件
開關/感測器
流體閥
恆溫元件
靜電消除器
消音器/空氣噴槍/壓力錶
產品一覽
新產品情報
特定開發品情報
產品選定導覽
停產品介紹
主題別解決方案
主題別 ⁄ 業種別產品介紹
SMC影片檔
真空設備
恆溫元件
靜電消除器
電動驅動器
開關 ⁄ 檢測器
節氣系統提案
IO-Link對應產品
協作式機器人用氣壓夾爪
資訊 ⁄ 下载
選型軟體
2D/3D CAD
使用說明書 ⁄ 設定文件
歧管規格
維修用零件一覽表
技術资料/技術用语
簡易特注系統
綠色對應
SMC產品操作注意事項
海外情報
全球網絡
對應國際規格產品導覽
中國馳名商標
關於 SMC
關於 SMC 台灣
公司概要 ⁄ 企業行動方針
减少CO
2
排放量的措施
业务持续性计划
SMC SDGs 項目
品質保證
支援/展示會/常見問題解答
FAQ常見問題解答
故障排除 ⁄ 故障檢查表
SMC全球展示會
陳列室
聯絡我們
語言
日文
英文
產品目錄
產品情報 »
產品目錄
»
電動驅動器/電動缸
» 無馬達規格
產品目錄
產品一覽
壓縮空氣管理系統
壓縮空氣管理系統
方向控制元件
氣引導式4/5通口電磁閥
氣引導式3通口電磁閥
直動式3/4/5通口電磁閥
省配線現場總線系統 (串列傳輸系統)
氣控閥
機械閥/中繼元件
手指閥/手動閥/殘壓排放3通口閥
噴槍
多功能複合閥
ISO閥
防爆閥
氣壓缸
標準型氣壓缸 (圓形)
標準型氣壓缸 (角形端蓋)
輕巧型氣壓缸
耐環境規格氣壓缸
浮動接頭/桿端
空油轉換單元
機械式無桿缸
磁耦式無桿缸
附滑台氣壓缸
附導桿氣壓缸
雙桿氣壓缸
附鎖定氣壓缸/附端點鎖定氣壓缸
鎖定氣壓缸
特殊氣壓缸
夾緊氣壓缸
插銷滑位氣壓缸
阻擋氣壓缸
測量缸
附電磁閥氣壓缸
ISO氣壓缸
油壓緩衝器
磁簧開關
驅動元件位置感測器
旋轉缸/氣壓夾爪
旋轉缸 葉片式
旋轉缸 齒條齒輪式
平行開閉型氣壓夾爪
支點開閉型氣壓夾爪
協作式機器人用氣壓夾爪
磁簧開關
電動驅動器/電動缸
卡片式線性馬達
e-执行器
無電池絕對式編碼器型
滑塊型
有桿型/附導桿型
滑台型
迷你型
旋轉平台
夾爪
控制器/驅動器
環境
無馬達規格
電動缸
訂製品
真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
真空單元 (真空產生器)/真空幫浦系統
真空產生器
真空破壞閥單元
真空過濾器
真空吸盤
特殊吸盤
協作機械手臂用 真空夾取單元
真空輔助閥
真空吹拭兩用
真空調壓閥
Related Equipment for Vacuum Systems
壓縮空氣清淨化元件
後置冷卻器/儲氣桶
乾燥機
壓縮空氣清淨化過濾器
自動排水閥/差壓錶
模組型F.R.L./壓力控制元件
模組型F.R.L.
調壓閥
電空比例閥
比例閥
增壓缸
壓縮空氣管理系統
潤滑元件
潤滑元件
接頭&氣壓管
泛用接頭
泛用接頭(S連接器/多管對接式插座)
特殊環境用接頭
特殊環境用接頭(無塵/氟素樹脂)
氣壓管
氣壓管(特殊環境用氣壓管)
氣壓管(氟素樹脂/無塵)
附屬關連元件
流量控制元件
泛用調速閥
低速控制用調速閥
特殊環境用調速閥
特殊功能調速閥
工具操作型調速閥
空氣節能調速閥 空氣節能閥
流量控制關連元件
消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
消音器
油霧回收器
空氣噴槍
壓力錶
開關/感測器/控制器
數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器一體型)
數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器分離型)
機械式壓力開關
數位式流量開關/感測器
機械式流量開關
壓縮空氣管理系統
控制器
靜電消除器
靜電消除器
流體閥
2・3通口電磁閥 (氣控閥)
小型2/3通口電磁閥
5.0MPa對應 2・3通口電磁閥
泛用流體控制用2・3通口閥
切削液用閥
水性・溶劑系流體用閥
藥液用閥/接頭&針閥/配管
藥液用閥
接頭/針閥
配管
製程幫浦(膜片式幫浦)
製程幫浦
恆溫元件
恆溫器 (循環液恆溫裝置)
致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
空冷式恆溫機
製程氣體用元件
製程氣體用元件
高真空元件
高真空閥
其他
閘閥
真空室用無桿缸
工業用過濾器/燒結金屬濾芯
工業用過濾器
燒結金屬濾芯
計裝用補助元件
定位器
調壓閥
中繼閥
電-空變換器
驅動器
檢測變換器
電磁閥
配管材
油壓元件
油壓缸
油壓用元件
按主題/行業分類的目錄
無塵/低發塵
方向控制元件
驅動元件
旋轉缸
氣壓夾爪
空氣乾燥器
壓縮空氣清淨化過濾器系列
清淨氣體過濾器/過濾器
無塵室用排氣清淨機/排氣過濾器
模組型F.R./壓力控制元件
接頭
氣壓管
驅動控制元件
開關/感測器
流量開關
電動缸
氟素樹脂元件/氯乙烯製元件
High Purity Chemical Liquid Valve
接頭&針閥/氣壓管
氟素樹脂型調壓閥
氟素樹脂製流量開關
氟素樹脂製製程幫浦
氯乙烯製閥
氯乙烯製流量開關
二次電池對應系列 25A-
方向控制元件
驅動器
附屬關連元件
旋轉缸/氣壓夾爪
真空元件
壓縮空氣清淨化元件/無塵空氣過濾器
模組型F.R.L./壓力控制元件
驅動控制 元件/接頭
氣壓管
檢知開關/磁簧開關
流體控制元件
製程氣體用元件
電動缸
銅系・氟素系不可規格 20-系列
銅系・氟素系不可規格 20-系列
ISO規格標準產品
電磁閥
氣壓缸
電弧焊接工程元件
電弧焊接用耐噴濺氣壓缸
特殊氣壓缸
氣體/空氣切換閥
檢知開關
氣壓管/接頭/驅動控制元件
IO-Link對應產品
壓力開關
數位式流量開關
位置感測器
SI 單元
電空比例閥
步進馬達控制器
IO-Link主機
壓縮空氣管理系統
Manifold Valve
Vacuum Manifold
無馬達規格
電動驅動器/高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEJS63□-□M
・內藏中間支撐架
・全行程最高速度:實現1,800 mm/s!
利用中間支撐架, 長行程時降低滾珠螺桿的撓曲
・最大行程: 1,790 mm
・水平可搬質量: 85 kg (導程10mm時)
・往復定位精度: ±0.01 mm (高精度型)
型號確認
目錄瀏覽
安全上的注意
電動驅動器/共通注意事項
磁簧開關/共通注意事項
特長
組合變化
綠色對應 (RoHS)
規格
系列
行程
(mm)
可搬質量 (kg)
Horizontal
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
無馬達
滾珠螺桿驅動
LEJS63□-□M
790 ~ 1790
MAX.85
MAX.1800
10,20,30
產品特點
A maximum speed of 1,800 mm/s1 has been achieved throughout the entire stroke!
Compatible driver
Motorless type
返回