產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 油壓元件  » 油壓缸

油壓缸

Tie-rod Type Hydraulic Cylinder CHA/CHDA

    ・With auto switch (CHDA series: CHDA, CHDAW)
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
SeriesNominal pressure (MPa)Tube materialOperationTube bore size (mm)
CHA3.5AluminumDouble acting single rod40, 50, 63, 80, 100
CHAW3.5AluminumDouble acting double rod40, 50, 63, 80, 100
CHA□F3.5IronDouble acting single rod40, 50, 63, 80
100, 125, 160
CHAW□F3.5IronDouble acting double rod40, 50, 63, 80
100, 125, 160

Go Top