產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

關鍵字搜索則找到32項結果。


致冷晶片式恆溫器/輕巧型(低溫規格) INR-244-832

恆溫元件 » 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
    ・小型・省空間
    ・無需冷媒
    ・靜音設計:45dBA(選配選擇時)
    ・冷卻能力:150W
    ・溫度穩定性:±0.01~0.03℃
    ・設定溫度範圍:4℃~60℃
    ・接液部材質:不鏽鋼、樹脂
    (不使用鋁、銅系材質)
系列設定溫度 範圍最大冷卻 能力溫度 穩定性冷卻方式
INR-244-8324 ~ 60℃150W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式

[Low GWP Refrigerant Chiller] Thermo-chiller/Rack Mount Type HRRF

恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
    ・Low GWP refrigerant chiller
     GWP: 146 ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84
      EU refrigerant regulations: GWP150 or more
      US refrigerant regulations: GWP700 or more
      California, US refrigerant regulations: GWP750 or more
    ・Environmentally friendly R454C as refrigerant (Not available for air
     transport)
    ・Operable without the need to remove the unit from the rack
     Front access: Simple to control, service, and maintain with all filters and
     drainage accessible via the front panel
    ・Space saving: Multiple chillers can be mounted to a 19-inch rack.
    ・Cooling capacity: 1.2/1.8 kW (60 Hz)
    ・Temperature stability: ±0.1°C
    ・Power supply: Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
SeriesSet temperature rangeCooling capacityTemperature
stability
Cooling methodCirculating fluid
HRRF0125 to 40℃1.0kW/1.2kW
(50/60Hz)
±0.1℃Air-cooled refrigeration
Water-cooled refrigeration
Tap water,
15% ethylene glycol aqueous solution
HRRF0185 to 40℃1.6kW/1.8kW
(50/60Hz)
±0.1℃Air-cooled refrigeration
Water-cooled refrigeration
Tap water,
15% ethylene glycol aqueous solution

[Low GWP Refrigerant Chiller] Thermo-chiller Standard Type HRSF

恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type
恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
    ・Low GWP Refrigerant Chiller
     GWP: 146 ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84
     EU refrigerant regulations: GWP150 or more
     US refrigerant regulations: GWP700 or more
     California, US refrigerant regulations: GWP750 or more
    ・Environmentally friendly R454C as refrigerant (Not available for air
     transport)
    ・No heater is required, as the circulating fluid is heated using only the heat
     exhausted by the refrigerating circuit.
    ・Compatible with power supplies in Europe, Asia, Oceania, and North,
     Central, and South America
    ・3-phase 400 VAC Low-noise design 70 dB(A)
    ・Outdoor installation IPX4
  • [Low GWP Refrigerant Chiller] Thermo-chiller Standard Type HRSF
    說明書
    Series Cooling capacity 查看搜尋結果
    HRSF012 to 0601.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW,
    3.2 kW, 5.9 kW (60 Hz)
    查看搜尋結果
SeriesSet temperature
range
Cooling capacityTemperature
stability
Cooling methodCirculating fluid
HRSF012 to 0605 to 40℃1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW,
3.2 kW, 5.9 kW (60 Hz)
±0.1℃Air-cooled refrigeration
Water-cooled refrigeration
Tap water
15 to 40% Ethylene glycol aqueous solution
Deionized water

[對應低GWP冷媒] 恆溫器/雷射用雙重型 HRLF

恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers
恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
    ・對應低GWP冷媒
     GWP: 146 ∗ Regulation(EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
      歐盟冷媒規定: GWP150以上
      美國冷媒規定: GWP700以上
      加州冷媒規定: GWP750以上
    ・環境對應冷媒R454C (不可空運)
    ・透過1台恆溫器可個別對2個系統控制溫度
    ・省空間/省配線
    ・觸控面板
     可使用數字鍵盤輸入
     顯示警報內容、維修保養時期的通知
     可顯示溫度波形圖
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
穩定性
冷卻方式循環液
HRLF200-A-40CH1:5 ~ 35℃
CH2:10 ~ 40℃
CH1: 19 kW
CH2: 1.0 kW (最大 3.0 kW)
CH1: ±0.1℃
CH2: ±0.5℃
空冷冷動式清水
去離子水(純水)
HRLF200-W-40CH1:5 ~ 35℃
CH2:10 ~ 40℃
CH1: 21.5 kW
CH2: 1.0 kW (最大 3.0 kW)
CH1: ±0.1℃
CH2: ±0.5℃
水冷冷凍式清水
去離子水(純水)

對應低GWP冷媒恆溫器 標準型 HRSF150/200

恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type
恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
    ・對應低GWP冷媒
     GWP: 146  ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
     歐盟冷媒規制: GWP150以上
     美國冷媒規定: GWP700以上
     加州冷媒規定: GWP750以上
    ・環境對應冷媒R454C (不可空運)
    ・不需要加熱器 然而,透過利用冷凍迴路的排熱,可加熱循環液
    ・電源可對應歐盟・亞洲・大洋洲・北美・中南美
    ・3相 400 VAC 静音設計 70 dB(A)
    ・室外安裝 IPX4
系列設定溫度 範圍冷卻 能力溫度
穩定性
冷卻方式循環液
HRSF150
HRSF200
5 ~ 35℃15.7kW
20.5kW (空冷)
20.6kW (水冷)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
乙二醇15 ~ 40%水溶液
去離子水(純水)

對應低GWP冷媒 冷凍式恆溫器 HRZF

温調機器 » フロン規制対応チラー
    · 對應低GWP冷媒
     GWP:146 ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
      歐盟冷媒規定: GWP150以上
      美國冷媒規定: GWP700以上
      加州冷媒規定: GWP750以上
    · 環境對應冷媒R454C (不可空運)
    · 利用DC變頻冷凍機和變頻幫浦實現更大的節能效果
系列設定溫度 範圍冷卻 能力溫度 穩定性冷卻方式循環液
HRZF010-20〜90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式氟素化液 乙二醇60%水溶液

Non F-Gas (CO2 Refrigerant) Refrigerated Thermo-chiller HRZC

產業用通訊元件/無線系統 » Industrial Device Communication Equipment: DeviceNet Compatible Products
產業用通訊元件/無線系統 » Other: RS485 Compatible Products
恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
    ・Non F-Gas
    ・Uses a CO2 refrigerant
    ・Greatly reduced GWP
    ・GWP = 1 Compliant with each country’s refrigerant regulations
     EU refrigerant regulations: GWP150 or more
     US refrigerant regulations: GWP700 or more
     California, US refrigerant regulations: GWP750 or more
     ∗ “GWP” indicates the global warming potential. The values are based on
     the IPCC AR4.
    ・Air transport possible
    ・Eliminates the need to pay for F-Gas recovery & disposal
    ・Eliminates the need for periodic inspections based on the Fluorocarbon
     Emissions Control Act (Japan)
SeriesSet temperature
range
Cooling
capacity
Temperature
stability
Cooling
method
Circulating
fluid
HRZC−20 to 90℃10kW±0.1℃Water-cooled
refrigeration
Fluorinated fluids
60% ethylene glycol aqueous solution
Deionized water/Tap water

冷凍式恆溫器 HRSC

產業用通訊元件/無線系統 » Other: RS485 Compatible Products
恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type
    · 可進行航空運輸
    · 使用CO2 冷媒 (R744)
    · 大幅降低 GWP
    · 無需支付氟化氣體回收和處置費用
    · 無需根據《氟碳排放控制法》(日本)進行定期檢查
系列設定溫度範圍冷卻能力溫度穩定性冷卻方式循環液
HRSC012〜0605 ~ 40℃1.3kW ~ 5.9kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,乙二醇水溶液(15%)
HRSC0905 ~ 40℃9.5kW,11kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,乙二醇水溶液(15%),去離子水(純水)
HRSC1005 ~ 35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,乙二醇水溶液水溶液(15%),去離子水(純水)

致冷晶片式恆溫器/機架安裝式 HECR

Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-cons/Thermoelectric Baths (Peltier-Type Temperature Control Equipment)(zhtw)
    ・高空間效率:可搭載19英吋的機架
     可搭載複數機器的機架安裝,可省空間化
    ・溫度安定性: ±0.01°C ~ 0.03°C
    ・設定溫度範圍: 10°C ~ 60°C
    ・冷卻能力: 200W, 400W, 510W, 800W, 1kW, 1.2kW
    ・消耗電力: 200W, 300W, 400W
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻
方式
HECR002-A10 ~ 60℃200 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR004-A10 ~ 60℃400 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR006-A10 ~ 60℃510 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR008-A10 ~ 60℃800 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR010-A10 ~ 60℃1 kW±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR008-W10 ~ 60℃800 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式水冷
HECR012-W10 ~ 60℃1.2 kW±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式水冷

恆溫器/標準型 HRS

恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
產業用通訊元件/無線系統 » Other: RS232C Compatible Products
產業用通訊元件/無線系統 » Other: RS485 Compatible Products
恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
    ・空冷機種可簡單的設置、簡單的操作。不論何時何地都可很容易地獲得冷卻水的供應
    ・雷射加工機/分析裝置/LCD製造裝置/模具溫控等廣泛用途有使用實績
    ・輕巧型: W 377 x H 615 x D 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)
    ・定時運轉、液面低下、停電復歸、凍結防止功能等
    ・自己診斷功能
    ・適合海外輸出用裝置功能 (單相200 ~ 230 VAC、單相100, 115 VAC)
    ・CE認證、適合UL
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRS012 ~ 0605 ~ 40℃1.3kW
1.9kW
2.4kW
3.2kW
4.2kW
5.1kW
5.9kW
(60Hz的場合)
±0.1℃空冷冷凍式/
水冷冷凍式
清水
去離子水(純水)
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top