免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 出杆型 LEY□G
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LEYG.jpg)
-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短33%(0.65s←0.97s)※
※ 在0→300mm(行程)驱动LEY25GA-300时
加减速度:10000mm/s2(是以前的334%)
最大速度:700mm/s(比以前提高40%)
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可以停止位置重新启动
由于不搭载电池,维护工时减少
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度(mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY16G | 30~300 | 最大141 | 最大700 | 2.5、5、10 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY25G | 30~400 | 最大452 | 最大700 | 3、6、12 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY40G | 30~500 | 最大1058 | 最大800 | 4、8、16 |