免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-Batteryless-LEFS.jpg)
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6、12、20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8、16、24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10、20、30 |