真空发生器、真空泵系统
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6

-
・有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)
・空气消耗量减少90%(ZL3、ZL6)
・质量最多减轻60% [ZL112(以前产品):450g→ZL1:180g]
・采用3段拉瓦尔喷管结构
吸入流量提高250% (ZL1、与本公司产品相比)
・3种真空压力检测部
・无需工具! 可削减维护工时
※1 ZL3H, ZL6H(标准供给压力:0.5MPa)时
※2 分支+通口排气时
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300(※2) | 135(※1) |
ZL6 | 1.9X2 1.5X2 | 600(※2) | 270(※1) |