型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
![]() |
VF1000/3000/5000 系列 先导式5通电磁阀 直接配管型/单体 | 詳情 |
![]() |
VF3000/5000 系列 先导式5通电磁阀 底板配管型/单体 | 詳情 |
![]() |
VF1000·3000 系列 通电磁阀 低功率型 直接配管型/底板配管型 单体 | 詳情 |
![]() |
VF1000/3000/5000 系列 集装式 先导式5通电磁阀 直接配管型 共通排气型/各自排气型 | 詳情 |
![]() |
VF3000/5000 系列 先导式5通电磁阀 集装式 底板配管型 共通排气型 | 詳情 |
![]() |
VF3000/5000 系列附件 先导式5通电磁阀 底板配管型 底板型号 | 詳情 |
![]() |
VF1000/3000/5000 系列附件 集装式可选项 直接配管型用 单独EXH隔板组件 | 詳情 |
![]() |
VF3000/5000 系列附件 集装式可选项 底板配管型用 单独EXH隔板组件 | 詳情 |
![]() |
先导阀组件 直接出线式、L·M型 VF1000/3000/5000、VP300/500/700 系列用 | 詳情 |
![]() |
先导阀组件 DIN·导管接线座式 VF1000/3000/5000、VP300/500/700 系列用 | 詳情 |
插头组件 适用于VF系列 | 詳情 | |
DIN插头 无灯 DC,AC,全电压共通 适用于VF系列 | 詳情 | |
DIN插头 带灯 DC的场合 有极性型 适用于VF系列 | 詳情 | |
DIN插头 带灯 DC的场合 无极性型 适用于VF系列 | 詳情 | |
DIN插头 带灯 AC的场合 适用于VF系列 | 詳情 |