![]() |
型号: |
规格: ZL1 系列 多级真空发生器 不带阀
●追加对应IO-Link真空压力开关(ZL3、ZL6)[New]
通过一条通信线进行发生器控制
可进行设备信息的取入、参数统一设定
●最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)3种类型
●空气消耗量减少91%(ZL3、ZL6)
得益于带节能功能的真空压力开关及真空发生器效率的提高
●重量最多减少60%
[ZL1:180g←ZL112(以前产品):450g]
通过一条通信线进行发生器控制
可进行设备信息的取入、参数统一设定
●最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)3种类型
●空气消耗量减少91%(ZL3、ZL6)
得益于带节能功能的真空压力开关及真空发生器效率的提高
●重量最多减少60%
[ZL1:180g←ZL112(以前产品):450g]
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
供给(P),真空(V)/快换管接头连接尺寸 | - | 供给(P)通口:Φ6 真空(V)通口:Φ12 真空压力表单位表示:kPa |
排气规格 | - | 消声器排气 |
真空压力检测部 | - | 无 |
输出规格 | - | 无 |
单位规格 | - | 带单位切换功能或不带真空用数字压力开关 |
导线规格 | - | 无电源·输出连接导线或不带真空用数字压力开关 |
可选项 | - | 无 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
ZL112A-SC1-A | 消音器组件 |
![]() |
ZL112A-EJ1-A | 真空发生器组件 |
![]() |
ZL112A-FE1-A | 滤芯 |
![]() |
ZL112A-SE1-A | 吸声材质 |
![]() |
ZL112A-OR1-A | O型圈 |
![]() |
ZL112A-FC1-A | 抽吸盖组件 |
![]() |
ZL112A-PG1-A | 压力表组件 |