- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|两通阀
正如贵方指出的那样,VX230GA的最高作动压力差为0.1MPa。供给压力为0.4 MPa时,二通阀的OUT侧刚配管后,只要不在0.3 MPa以上,阀门就无法工作。若是VX2系列(流量降低),能否考虑最高工作压力差在0.4MPa以上的阀门?或者考虑变更为VXD或VXZ系列?