- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|流量开关
为了保持规格的精度,请给IN侧设置下列直管长度。配管时请勿大幅改变IN侧的配管尺寸。
PF2A/PF2W/PF2D系列 → 直管长度在配管口径的8倍以上。 LFE系列 → 直管长度在配管口径的5倍以上。PFMB/PFMC/PF3W704, 720, 740, 504, 520, 540 → 直管长度在8cm以上。PF3W711, 511和氯乙烯配管 → 直管长度在11cm以上。PF3W721, 521 → 直管长度在2cm以上