- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|流量开关
因PF□的系列而异,请确认各系列的“流量/模拟输出”表。例如模拟1~5V的类型,有1V为0流量的情况和1V为最小额定流量的情况。而且还有5V为最大额定流量的情况和5V的流量可以变更的机型。
※只有PF2A系列,1V及4mA为最小额定流量;其他类型,1V及4mA为0流量