- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|精密减压阀 / 电-气比例阀
电源线缆有1・3・5・6・7・8・10m长的型号。比如,选购10m的时候,直头的型号是P398020-500-10,弯头的型号是P398020-501-10,选3m的直头接头时,型号为P398020-500-3。(注意:DeviceNet规格的电源线缆型号不同)