- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
![](/support/faq/zh/images/bn_guide.jpg)
![](/support/faq/zh/images/FAQ_-02_zh.jpg)
![FAQ](./images/mainimg.jpg)
|精密减压阀 / 电-气比例阀
精密减压阀IR系列为了精密调压,要通过常泄孔经常向大气排气。IR1000、2000系列的排气量在4.4L/min(ANR)以内,IR3000系列在11.5L/min(ANR)以内。新型的IR1000-A、2000-A、3000-A系列则在1L/min(ANR)以内。请确认是空气泄漏还是常泄空气。
※ 常泄的测量条件见产品样本的规格栏