![](/assets/products/solutions/zh-cn/chiller/resistance/mainimg.jpg)
|应用示例
改善示例
以下仅为一个示例。由于发热量会因使用条件和使用率变化,因此无法保证达到该效果。
【装置】 交流点焊机
规格 | 额定容量: 50 kVA |
---|---|
温控器型号 | HRS024-A-20 + HRS-BP001 (旁路配管) |
用途 |
[大型空调零部件焊接]
在传统散热器类型的情况下,焊接机由于水温升高而停止,并且需要时间来冷却。 |
效果 | 连续工作后仍可保持设定温度。既良好地冷却了焊枪,又减少了临时停止的时间,从而提高了作业效率。 |
【装置】喷射焊机
规格 | 额定容量: 110 kVA |
---|---|
温控器型号 | HRS050-A-20 + HRS-BP004 (旁路配管) |
用途 |
过去使用地下水时会发生结露,且水质不好会导致管路被异物阻塞。
|
效果 |
稳定的水温可避免结露,稳定的水质可避免堵塞等异常。
|
【装置】 交流电阻焊机(多台)
规格 | 30 kVA, 35 kVA, 40 kVA, 50 kVA 计4台 |
---|---|
温控器型号 | HRS050-A-20 + HRS-BP004 (旁路配管) |
用途 |
[医用精密框架焊接]
过去使用自来水时成本较高,于是提出了使用1台温控器冷却4台电阻焊机,从而降低自来水用量的方案 |
效果 | 自来水费0元,每年节约成本约18万元了,2年可收回引入设备的成本。 |
【装置】交流点焊机
规格 | 额定容量: 35 kVA |
---|---|
温控器型号 | HRSE024-A-20-T + HRS-BP001 (旁路配管) |
用途 |
[汽车零部件焊接]
想从风冷变更为水冷,需要水配管设备。 |
效果 | 不引入新的水配管设备也可实现水冷,进一步抑制焊枪的升温。 |
![](/assets/products/solutions/en-jp/chiller/resistance/application/images/01.jpg)
注)产生的热量随使用率和电流值而变化。