产品信息 »
产品选型指引 »
管接头、速度控制阀、管子 »
按用途分 : 耐热
![按用途分类选择](/assets/products/select_guide/zh-cn/fitting/theme/cleen/mainimg.jpg)
|金属及氟树脂规格
![](/assets/products/select_guide/zh-cn/fitting/theme/heregi/P01.jpg)
●使用温度(最高)/材质
KQB2:150℃/黄铜
, SUS 304, SUS316, 特殊FKM
KF:150℃/黄铜
KQG2:150℃/SUS 316, 特殊FKM
KFG2:260℃ 注) /SUS 316
KKA:150℃/SUS 304, 氟橡胶
LQ1:150℃/New PFA
LQ3:200℃/ New PFA
LQHB:200℃/ New PFA
TH/TIH:200℃/ FEP
TL/TIL:260℃/ Super PFA
TLM/TILM:260℃/ PFA
TD/TID:260℃/变性PTFE
TQ:100°C (空气,惰性气体): 特殊氟树脂 (内层)/特殊尼龙树脂 (外层)
:70°C (水, 溶剂): 特殊氟树脂 (内层)/特殊尼龙树脂 (外层)
※因使用压力而不同,请务必通过样本确认。
注) 摆动弯头及带密封剂的型号为-5~150℃
管接头
单向阀
管子