产品信息 » 特定开发品信息
特定开发品信息
气缸
(46 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
气缸 | 紧凑型侧面安装阻挡缸 | CQ2B32-7AT-DNX9003 CQ2B32-8AT-DNB2316 | ●安装便利:通用铝型材,直接匹配安装 ●缓冲能力可调 ●控制简单:仅一路气通断即可控制 |
气缸 | 拨叉式气动执行器 | SFT-DNB2220 | ●输出扭矩范围大 ●小体积、大扭矩 ●扭矩特性更适配 ●节能化、轻量化 ●长寿命、免维护 |
磁性开关 | 强耐水性无触点磁性开关 | D-M7BAL-1232 | 屏蔽液体浸入,防水性能提升 |
对中单元 | 浮动对中单元 | MACM10-50-X129 | ● 高度精度±0.05mm(以前产品±0.5mm) ● 可以利用多个浮动对中单元支撑同一个平台 ● 滑台部追加了用于安装工件的螺纹孔(M8×1.25) ● 滑台部材质:不锈钢 ● 工件可以任意方向移动:前后、左右、倾斜、甚至转动(360°) |
缓冲器 | 耐冷却液型液压缓冲器 双层密封规格 | RBL-X2946 | 与RBL(标准品)相比,防止非水溶性切削液浸入缓冲器内部的效果提升 |
机械接合式无杆气缸 | 机械接合式无杆气缸MY1B16 行程调整单元/带液压缓冲器 | MY1B16-X3045 | 对应冲击速度1000mm/sec (标准品:调整螺钉冲击速度:200mm/sec) 使用液压缓冲器RJ系列,可在行程末端平缓停止 行程调整范围 0~-5.6mm(单侧) 全长、安装尺寸与标准品相同 可安装中间固定隔板 |
气动滑台 | 气动滑台/长行程200mm规格 | MXS20-200、MXS25-200 | ø20、ø25追加200行程 |
磁性开关 | 弧焊用耐焊渣导线规格耐强磁场无触点磁性开关 | D-P3DWA□-1173(A) | 在弧焊环境下耐焊渣性提升的导线 |
磁性开关 | 导线耐焊渣喷溅型/耐强磁型无触点磁性开关 | D-P3DWA□-1173(A) | 采用了在弧焊环境中耐焊渣喷溅的导线 |
无杆缸 | 机械接合式无杆缸 MY1B16 行程调节单元/带缓冲器 | MY1B16-X3045 | 可承受冲击速度为1000mm/s |