製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
真空用機器
真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS Series
New
2024/5
- 段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
- 吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット
(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイッチ) - 電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
- 質量3.9kg※ ロボットへの負担を軽減
※ZGSNPK-400240BS4-RM1C8の場合 - CO2排出量(空気消費量)最大15%削減(当社比)
エジェクタを新規設計
227L/min(ANR) ← 270L/min(ANR)
ZL6Hとの比較(供給圧力:0.6MPa)
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series
2024/3
- IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)[New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
- 空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減 - 質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series
2024/2
- エア源不要の真空グリッパ
- 電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能 - 吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化 - 消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転 - 軽量:556g
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZK2□A Series
2024/1
- 供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合 - IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
- 省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による) - エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較) - 省エネ効果(金額換算):93%削減
- 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
真空用フィルタ AFJ-D Series
2023/12
- 真空機器のトラブルを未然に防止!
- ろ過度:5,40,80μm
- 大流量:max.660L/min(ANR)
- エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
- 水滴除去が可能
- 透明ケースガードでケース全周をカバー
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M Series
2023/12
- ボウルベロウ形を追加 [New]
- 滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能 - 追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。 - 水平保持力231N(パッド径ø80)
- 高温ワークに対応(200℃)
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上 - 油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series
2023/12
- 省エネ機能付真空用圧力スイッチN.O.仕様追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) - IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
- 空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
- 質量最大60%削減 [ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
協働ロボット用グリッパ ZXP7-PFL1-□-X1、JMHZ2-X7500-KR forカワダロボティクス、NEXTAGE
2023/2
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
- チューブレス配管
パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし - 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
- エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
- 高精度リニアガイド採用
- 繰返し精度:±0.01mm
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
フランジ付パッド
エアグリッパ
ベルヌーイグリッパ コアンダグリップ付 ZNC-C Series
2023/1
- 軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
- ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器・配管に吸込む心配がありません。 - ボディ材質:ステンレス、アルミ
- コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT Series
2022/12
- フラットアタッチメント追加(2.5段) [New]
しわの発生を抑制 - 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
- 薄膜スカートと特殊リブ形状
- パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用 - 青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
バキュームフロー ZHV Series
2022/12
- 圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー流量:最大6,820L/min(ANR)※1
バキューム流量:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値 - ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
- 供給空気量の3倍以上のバキューム流量 ※2
※2 ZHV10は除く - 供給空気量の4倍以上のブロー流量 ※2
※2 ZHV10は除く - 質量:最大50%削減(209g←417g)※3
※3 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較 - 容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※4
※4 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較 - 従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
ベルヌーイグリッパ ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 ZNC Series
2022/11
- ボディサイズ:ø20を追加[New]
- 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
- 省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
- 高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N) - 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
- アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
真空パッド 平形リブ付ベロウ形 ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 ZP3C Series
2022/3
- 耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上 - メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応 - メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
金属部品とゴム部品の分別廃棄が可能
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
2021/7
- 小形・軽量オールインワン真空グリッパ
- 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ Series
2021/6
- フィールドバス対応
入力/出力ユニットが不要で省スペース
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET、IO-Link、EtherNet/IP、EtherCAT - 省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
- 供給弁:N.O.仕様
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) - IP65対応 防塵・防滴仕様
薄型真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZQ□A Series
2023/12
- IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減 【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA for 三菱電機 MELFA ASSISTA
2021/4
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
- 角をなくし丸みを持たせた外観形状
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
協働ロボット用真空グリッパ
ZXP7□11-X1□ for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応
2021/4
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
- ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
- 角をなくし丸みを持たせた外観形状
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX for ファナック、CRXシリーズ
2021/4
- Plug & Playですぐ使える
- FANUC CRXプラグインソフト対応
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
2021/4
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM for オムロン、
TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
2021/4
- Plug & Playですぐ使える
TMComponent対応 簡単プログラミング - 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A for Universal Robots
2021/4
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング - 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-HC10/HC10DT for 安川電機 MOTOMAN-HC
2021/4
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
協働ロボット用 真空グリッパ ZXP7□21-X1 for ファナック、CRXシリーズ
2021/4
- Plug & Playですぐ使える
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能 - 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
- FANUC CRXプラグインソフト対応
直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) ZH Series
2021/1
- ボックス形にノズル呼び径:ø1.5, ø1.8, ø2.0追加[New]
- 小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形) - 4種類の取付方法
- サイレンサ/標準ブラケットを用意
協働ロボット用 真空グリッパ ZXP7□41-X1
2020/12
- Plug & Playですぐ使える
TMComponent対応 簡単プログラミング - 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能 - 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
協働ロボット用 真空グリッパ ユニバーサルロボット ZXP7□01-X1
2020/7
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング - 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能 - 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
真空パッド 半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□
マグネットグリッパ ø16, ø25, ø32, ø50 MHM Series
2019/10
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
- 真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。 - 保持力(吸着力)の調整が可能
- 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338
2019/7
- 圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
ブロー:最大1,550L/min(ANR)
バキューム:最大880L/min(ANR)
直線形真空エジェクタ ZU□A Series
2019/2
- 小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm - ポート接続口径
ø4、ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32" - 到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48