製品情報 »
新製品情報
新製品情報一覧
フィールドバス機器(シリアル伝送システム) EX600 Series
New


2025/4
- IO-Linkマスタ対応ターミナルユニット追加 [New]
- デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkユニットに対応
- 自己診断機能
- WEBサーバ機能
- 多彩なコネクタに対応
- 最大9連まで、接続可能
電動アクチュエータ マニホールドコントローラ対応スライダタイプ/ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ LE2F□□H/LE2Y(G)□H Series
New


2025/4
- ロータリテーブル LE2R□H 追加 [New]
- マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能 - モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。 - バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
無線オートスイッチ IN574 Series
New

2025/4
- 無線給電&無線通信でオール無線化!
- ケーブルレス
断線によるトラブルのリスク“0”
ケーブルのスペース&配線工数“0”
ケーブルの劣化によるスイッチ故障“0” - バッテリレス(無線給電/WPT採用)
バッテリ交換のメンテナンス“0” - 日本においては、送電器(WPT局)の使用には無線局免許が必要となります。
開局の申請費用ならびに電波利用料が必要となります。 - 電波法対応国(日本、アメリカ、カナダ)で使用可能です。
非対応国においては、本製品を使用することはできません。
無線システム/小型無線ベース EXW1-X10
New

2025/4
- IO Configuratorを使用せず、無線リモートとのペアリングや
各種パラメータ設定が可能
※IO-Linkデバイスの設定は含まれておりません。
フィールドバス機器(シリアル伝送システム) EX260 Series
New


2025/4
- CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
- 省スペース設置
- IO-Linkに対応
- IP67構造
- 最大32点ソレノイド駆動
- 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
- RJ45通信コネクタに対応(X205)
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/546E/746E/946E Series
New


2025/4
- F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
省スペース・配管工数の削減が可能 - 流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
VP946E:234 - ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
- 消費電力:0.35W(ランプなし)
- パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045 Series
New


2025/3
- IO-Link通信対応
IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減 - スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ
[末尾品番-X2044]
オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能 - デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能付)
[末尾品番-X2045] - オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series
New


2025/3
- 20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
- M12コネクタ タイプを追加
- 微圧レンジを追加
- R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
- 設定項目の見える化
- 簡単3ステップ設定
- 簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能 - ディレー時間:最速1.5ms以下
- IO-Link対応
省エア インパクトブローガン IBG Series
New


2025/3
- 豊富な機能
パルス機能 [New]
目盛付アジャスタ機能 - 高いピーク圧力で衝撃力増大
空気消費量、作業時間を大幅削減 - 用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が
短時間で除去できます。
真空パッド ZP3C Series
New


2025/2
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタンパッド比4倍以上 - メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
工具レスで交換が可能 - 2.5段ベロウ形
インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
ターンロック式オール樹脂管継手 KY Series
New


2025/2
- チューブの挿入不足による気密漏れを防止
- 確実なチューブ挿入が可能
- チューブ把持状態の視認が可能
- ノングリース
- 使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液
- 使用温度:0~80℃
- オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
小型位置センサ D-MPG Series
New


2025/2
- エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
- 繰返し精度0.1mm
- ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
- 無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
- アナログ出力対応
- スイッチ出力対応
- IO-Link対応
ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55 Series
New


2025/2
- スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
- 材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
- コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
- スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
- 標準形 ø12, ø16追加 [New]
※ISO規格(21287)の対象外です。 - ISO規格(21287)準拠
- 耐横荷重性能が1.8倍向上
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合) - 標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
- 両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
簡易特注品・オーダーメイド標準化
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
マグネットバッファ ZP3B□M Series
New


2025/2
- ストローク中のバッファ反力が一定
- ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
- 低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス) - 回り止め
4極のマグネットで回転を抑制 - 銅・亜鉛不使用
- 二次電池製造工程に対応
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF/JSXFA Series


2025/1
- 隔壁用継手を用意 [New]
- SMARTVENTタイプ追加
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 - 1000万回以上/ライフ10倍以上
- 高いピーク圧力と少ない空気消費量
- ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
- 使用流体温度: -40~60℃
- 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
3画面 PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series


2025/1
- 機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応
- 接続センサ検知
レンジを自動的に識別し、表示! - 簡易コピー機能
次々とコピーすることが可能! - 簡単3ステップ設定
- モバイルバッテリー接続
モバイルバッテリー接続で場所を選ばず簡単設定!
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60 Series


2025/1
- オーダーメイド追加 [New]
3ポート残圧排気弁なし対応(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応(-X102) - エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。 - OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能 - 無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m - IO-Linkに対応
エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E Series


2025/1
- スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
- 破壊流量調整ユニット追加 [New]
- コンパクトなオールインワンマニホールド
アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに
機器を一体化 - EtherCAT®、IO-Link[New]、PROFINET®[New]、EtherNet/IP™[New] 対応
- オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
- 設置面積:64%削減
- 製品質量:42%削減
- 省エネ機能
CO2排出量(空気消費量):90%削減
冷凍式サーモチラー HRSC Series


ロータリアクチュエータ CRB/CDRB Series


2025/1
- ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
- 角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。 - 全長:44%短縮、重さ48%削減。
- 配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
- 揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
- 揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
- CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
ツールチェンジャ/オートタイプ RMTA Series


2025/1
- ロボットハンドツールの自動交換
- 取付規格:ISO9409-1に準拠
協働ロボットへのダイレクトマウントに対応 - ロボットとエンドツールを連結、解除
- フランジ不要による小形化
協働ロボットへのダイレクトマウントにより
フランジ不要、設計工数削減 - 可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM Series


2025/1
- 2種類の手動ツールチェンジャ
- ワンプッシュタイプ
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性) - クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性) - 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応 - 小型・軽量
循環液温調装置 サーモチラー レーザ用冷凍式デュアルタイプ HRL Series


2025/1
- HRL100/200 Seriesに水冷冷凍式を追加 [New]
- 1台のチラーで2系統を個別に温調可能
- 省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK - 省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減 - タッチパネルを採用
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series


2025/1
- 外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 材質:SUS316(外部金属部)※FKM(シール部)
- 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
- 使用流体:空気、水、N2
- 食品製造業界向機器 HF2B- Series
真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS Series


2025/1
- スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
- 段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
- 吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット
(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイッチ) - 電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
- 4社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機 - リフト力
440N(200×120)(-63kPa時)
880N(300×180)(-63kPa時)
2144N(400×240)(-75kPa時) - IO-LINK対応
※サイズ300×180, 200×120のみ
低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF Series


2025/1
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※
※Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能 - 省スペース:19インチラックに複数台搭載
- 冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
- 温度安定性:±0.1℃
- 電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF Series


2024/12
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※
※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- 軽量・コンパクト ワイド(幅)は全機種同一寸法 377mm
- 温度安定性±0.1℃
- 電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200~230V(50/60Hz)
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series


2024/12
- 真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止 - 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
- 水滴除去率:99%以上
- 2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445


2024/12
- 横型コンパクトタイプ
- 小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)※
- 軽量:質量 38%減(900g→560g)※
※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較 - 非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
- クランプアーム位置とポート位置の選択可能
- 2方向から取付が可能
高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423


2024/12
- 最大ピストン速度:2500mm/s
- 最大作動頻度:15Hz
- 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
- クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
- 可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
無線システム EXW1/EX600-W Series


2024/12
- 小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力を追加 [New]
- 耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用 - 通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減 - FA環境における通信の安定性を実現
- 小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減 - モジュラ結合可能(EX600-W)
樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1


2024/12
- ボディ材質:高強度PA66
- 配管タイプ
・ソケット形
・ねじ形 Rc,NPT,G - 使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
・水
・希釈農薬
・液体肥料 - ウォータハンマ緩和形
- シール材質:NBR,FKM,EPDM
- 消費電力:3W
マグネットグリッパ/3ポジションタイプ ø32 MHM-X7776


2024/12
- 高速搬送対応が可能
ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
サイクルタイムの向上 - グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
- ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series


2024/12
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※
※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- 1台のチラーで2系統を個別に温調可能
- 省スペース/省配線
- タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能
ハンドレバーバルブ VHL Series


2024/11
- 省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
- 質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合 - 占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2 - パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合 - 流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合
(流量特性1→4/2(P→A/B)) - 3種類の操作方式
真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series


2024/11
- 滑り止め付長円平形追加 [New]
吸着スペースが細長い形状のワークに対応 - 寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減 - 滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能 - 追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径ø100)
高温ワークに対応(200℃) - 油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series


2024/11
- アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
- 1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において - アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
- プロセスデータ出力(-1000~1000)
IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
薄形エアチャック MHF2 Series


2024/11
- ø25, ø32を追加 [New]
高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合) - 全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較) - 各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ Series


2024/11
- 真空パッドとアクチュエータ駆動を
同一マニホールド上で制御可能 [New] - 正圧ユニット
5ポートソレノイドバルブ [New] - 真空エジェクタ
省エネエジェクタ 空気消費量:92%削減 - フィールドバス対応
省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT - 排気封止機能
迅速なワーク離脱 - 4連/8連/12連/16連マニホールド対応
イオナイザ/バータイプ IZS51 Series


2024/11
- 高速除電最速0.1秒
- 省スペース 高さ70mm×幅28mm
コンパクト・フラットボディ
狭小スペースでの設置が可能 - 通信プロトコルIO-Link対応
- ローメンテナンスカートリッジ
エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)と
アシストエア(イオン搬送)を集約
従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減 - バルブユニット搭載可
待機中はエアパージを停止して消費エア削減
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□ Series


2024/10
- 標準シリーズ IDFA□E/□ Series
・IDFA3E~15E1
EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO) [New]
※空輸不可
アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC)
・IDFA60~90
EU・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R410A(HFC) - 大型シリーズ IDFA□F Series
・EU・アジア・オセアニア向 使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ/ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ EQFS□H/EQY□H/EQYG□H Series


2024/10
- ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加 [New]
サイズ:16・25・32 - エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能 - コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
- モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series


2024/10
- クランプ取付で8つの“0”を実現
配管工事“0”
漏れ“0”
詰まり“0”
圧力損失“0”
流体との接触“0”
接流体部の材質懸念“0”
配管内部への異物混入“0”
定格流量範囲“0”L/minから対応 - 「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 Series


2024/10
- 両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、
ダイレクトマウント形追加 [New] - オーダーメイド追加 [New]
ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等 - ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
- 既存製品と取付互換
- 豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上 - ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701


2024/10
- 1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
- 外形寸法はダブルソレノイドと同じ
- A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
- 3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
- 標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベースに混載可能
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC Series


2024/9
- ノンフロン
- CO2冷媒(R744)を採用
- GWPを大幅に削減
- GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 2024年9月時点
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。 - 空輸可能
- フロン回収、廃棄コスト不要
- フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200 Series


2024/9
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
- 電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
三相AC400V - 静音設計70dB(A)
- 屋外設置:IPX4
残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S Series


2024/9
- 小型目盛により数値管理可能
- 残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
- 残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
- 設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
- 六角レンチによる取付作業性の向上
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH Series


2024/9
- 加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 [New]
- 結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」 - 結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単 - 相対湿度の見える化
リアルタイムにモニタリング - 遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400 Series


2024/9
- 安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)
- 排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A3)
15,000 (VPX406-A6) - 省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知 - モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series
真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F Series


2024/9
- クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減 - パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用 - 貼り付き防止溝により耐久性が向上
- 食品製造業界向機器 HF3A- Series
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1


2024/9
- 最高作動圧力差4.0MPa
用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機 - 使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
※酸素を使用される際は、「使用流体供給源」をご参照ください。 - 耐環境性向上
IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
ステンレスコイルカバー採用 - 低発塵構造
- 禁油仕様
- 容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能 - 省電力:消費電力6W
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK Series


2024/8
- エアクッション付ø12~ø50追加 [New]
- ポート位置対称形を標準化 [New]
- 容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
- 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
- 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上 - ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
標準形エアシリンダ(角形カバー) MB2/MDB2 Series


2024/8
- エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
- 許容運動エネルギー最大1.5倍
1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有 - CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消費量) - 全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
プロセスガス用機器

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ 上配管形 JSY3000 Series


寿命向上シリンダ C55-XB24


2024/7
- 新技術により耐久性4倍以上
- メンテナンス回数の削減
- 既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
- ISO規格(21287)準拠
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series


2024/7
- CO2排出量(空気消費量):最大40%削減(当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動 - 工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置 - 作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減(当社測定条件による) - 充てん時間最大50%短縮
- 作動回数5,000 万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減(当社試験条件による) - 垂直・水平取付が可能
- 既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L) Series


2024/7
- 3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能 - 乾燥空気、N2、Ar、CO2
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min - 耐水分・耐異物性向上
- 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
- 低消費電流:35mA以下
- ノングリース
- IO-Link対応
バイオマスチューブ TU/TS/T-X309


2024/7
- カーボンニュートラルに適したチューブ
- CO2削減量最大18.7kg
注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較 - 化石燃料である石油由来原料の削減により
脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献
バイオマスチューブとは
ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50 Series


2024/6
- ボディclass4を追加。[New]
- パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。 - 高圧/高背圧対応
使用圧力:0〜0.5MPa 背圧:0〜0.5MPa(従来比66%向上)
電動ストッパシリンダ LEB□ Series


2024/6
- 搬送ラインの 電動化の要求に対応
- 用途に応じて2種類の制御タイプを用意
コントローラ制御
コントローラレス - ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
- ショックアブソーバの交換が容易
止めねじを緩めるだけで交換が可能
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY Series


2024/6
- 保護構造:IP69K相当
外観部品:SUS304
使用グリース:NSF H1グレード - 食品製造業界向機器 HF2A- Series
- 液だまりしにくい滑らかなデザイン
- 可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
- ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series


2024/6
- 高さ寸法最大5.4mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
インラインタイプ AS Series


2024/6
- パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減 - さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大 - 流量の再現性が向上
- 軽量化:質量約27%Down
- 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 Series


2024/6
- 高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比) - 狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP - エア供給なしでの強力除電
- 高速除電 減衰時間約60%短縮
- 分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能 - 1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能 - モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P Series


2024/6
- ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
電空レギュレータ連数:1~4連
I/Oユニット連数:最大8連 - 機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
64連対応マニホールド
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L Series


電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上 LEFSW Series


2024/5
- スライダタイプ製品で耐塵・防滴(IP65相当)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、
水の内部浸入を低減。 - バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要) - 可搬質量:最大65kg(サイズ40 Bリード)
- ストローク:最大1200mm(サイズ40)
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF Series


2024/5
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現
コンパクトスライド ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 Series


2024/4
- ø25を追加 [New]
- ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
- リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変位量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm) - 最大標準ストローク150mm(ø20、ø25の場合) [New]
- 質量 最大6%削減(194g→182g)
- 取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series


2024/4
- 外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。 - 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
パルスブローバルブ AXTS040-X202


2024/4
- 繰返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能 - CO2排出量(空気消費量):50%削減
- パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能! - パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10


2024/3
- 1MPa以下での精度向上
繰返し性±0.5%F.S.以下
圧力安定性0.5%F.S.以下 - 最高供給圧力:5.0MPa
- 設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
- 最大流量:3000L/min(ANR)
- 使用流体:空気、N2、O2、Ar
- 接流体部:フッ素系グリース使用
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series


2024/3
- サイズ25, 40追加 [New]
- 理論出力最大1.5倍
- 既存CQ2シリーズと同一外形寸法
- 多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
- 圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
薄形シリンダ CQ2/CDQ2 Series


2024/3
- ø4, ø6, ø10を追加 [New]
- ø4〜ø200までラインナップ
- 全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
- 4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
- オートスイッチの飛びだしがありません。
- 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
- 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
- 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
- オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series


2024/3
- 最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続 - ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし - 使用温度範囲 0~55℃
- 通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET® - 接続はすべてフロントアクセス
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series


2024/3
- パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 [New]
- ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】 ※DIN形ターミナルはIP65 - 省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) - 省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) - リード線 360°取出し可能
- 屋外環境での耐候性向上
マルチハンドアダプタ RMMA Series


2024/3
- 一台のロボットで多彩なワークに対応
- 複数個ワークの同時搬送が可能
- グリッパ最大3台取付可能
- ツールチェンジ時間の短縮
- ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
- 3種類のグリッパ取付角度
空気用フローコントローラ IN502-44/45/46


2024/3
- 定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 [New]
- 流量の自動調整が可能
- 乾燥空気、N2
- 制御精度:±5%F.S.
- 応答性:0.5s以下
- 省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
- グリースの選択が可能
低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応 - IO-Linkに対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D Series


2024/3
- フィルタエレメントを使用しない構造により
大流量・メンテナンスフリーを実現 - 遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
水滴を含んだ空気を旋回させ、
遠心分離によって水滴を除去します。 - フラットで一体感のあるデザイン
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE Series


2024/3
- 耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン - チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
- 豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24


2024/3
- 新技術により耐久性4倍以上
- メンテナンス回数の削減
- 既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、
外形寸法は同一
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series


2024/3
- IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)[New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
- 空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減 - 質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
分離型圧力センサ/圧力センサコントローラ PSE Series

弾性フィンガ MH-X7654


2024/2
- ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
- ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
- 狭ピッチで並んだワークの把持が可能
弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。 - 材質
・シリコーンゴム(青色)
FDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・EPDM(黒色)
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series


2024/2
- 4社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS
オムロン/TECHMAN ROBOT [New]
FANUC [New]
安川電機 [New] - エア源不要の真空グリッパ
- 電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能 - 吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化 - 消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転 - 軽量:556g
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series


2024/2
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
- 六角レンチ取付による施工性向上
- 配管の自由度向上(360°回転可能)
- 取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9mm:ASB22□1-01-06
モータレス仕様 LE□ Series


2024/2
- 大型スライダタイプ/LET-X11シリーズを追加 [New]
- スライドテーブル 高精度タイプ/LESYHシリーズを追加 [New]
- 使い慣れたモータ・ドライバとの組み合わせが可能
- 対応モータメーカ:18社
真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZK2□A Series


2024/1
- 供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合 - IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
- 省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による) - エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較) - 省エネ効果(金額換算):93%削減
- 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
半導体業界向サーモチラー INR-495-042/INR-495-043

2024/1
- フロンレス(CO2冷媒 R744)対応
- GWP:1(自然冷媒)
- EU冷媒規制:GWP150以下※
- 米国冷媒規制:GWP700以下※
- カリフォルニア州冷媒規制:GWP750以下
※2023年12月現在 - 空輸可能
使用冷媒が無毒かつ不燃性※ につき空輸制限なし
※A1(ASHRAE34規格) - フロン管理工数ゼロ
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要 - フロン回収&廃棄コストゼロ
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series


2024/1
- アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
- 1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
判別可能寸法差:0.2mm
※ 高分解能範囲における値です。
ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
把持するワーク寸法へ換算する場合、 2倍の値となります。 - アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
- アナログ電圧出力(1〜5V)
アナログオートスイッチ単体でも使用可能 - 設定工数削減
スイッチの取付位置の微調整不要
狭所・可動部でも調整が容易 - 生産性向上
チャックの全開〜把持〜把持ミスを検出
リード線断線リスクを低減 - 予防保全
チャックの爪摩耗を表示
日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC Series


協働ロボット用電動グリッパ LEHR Series


2024/1
- UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, オムロン/TECHMAN ROBOT社の協働ロボットに対応
- 2種のバリエーション
- 把持力:60〜140N
- 電気配線1本を接続するだけで作動。
- モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
- バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
- ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
- プラグインソフトに対応:URCap
空気用フローコントローラ PFCA7 Series


2024/1
- 流量を自動調整
- 適応流体:乾燥空気, N2, Ar, CO2
- カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認 - IO-Linkに対応
- レンジアビリティ 100:1