產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

真空單元 (真空產生器) ZK2□A

Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other) » Vacuum Ejectors (Vacuum Generators)/Vacuum Pump Systems
    ・真空產生器系統/真空幫浦系統對應
    ・節能真空產生器
     真空到達時,可切斷空氣供給:空氣消耗量  93%削減(根據本公司的測定條件)
    ・由於產生器的效率化,因此吸入流量増加50%(與本公司1段真空產生器的比較)
    ・節能效果(金額換算):93%削減
    ・採用高噪音消音器,降低噪音&提升吸入流量
    ・供給閥 N.O.規格:ZK2□A-X188/單體、ZK2□A-X211/底座用
真空產生器 單元噴嘴徑
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空氣消耗量
[L/min(ANR)]
適用吸盤參考
(mm)
真空幫浦 系統系列
ZK2□070.729242 ~ 40ZK2□00
ZK2□101.044402 ~ 50ZK2□00
ZK2□121.261582 ~ 125ZK2□00
ZK2□151.567902 ~ 150ZK2□00

Go Top