產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

直線型真空過濾器 ZFC

Air Preparation Equipment(zhtw) » Air Preparation Filters(zhtw)
    ・使用壓力範圍: −100 kPa ~ 1.0 MPa
     1台可使用於正壓・真空壓。
    ・採用止迴轉機構
     正壓使用時,防止鬆動造成零件的飛散。
    ・備有2種的透明外殼材質:
     聚碳酸脂(標準)、 尼龍(訂製品)

    註 1) 供給壓力 0.7 MPa, 差壓 30 kPa
    註 2) 訂製品
系列適用氣壓管外徑
公釐
適用氣壓管外徑
英吋
流量
L/min (ANR)註 1)
正壓
流量
L/min (ANR)
真空壓
過濾度 (μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15 / 452 / 55,10註 2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50 / 807 / 105,10註 2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100 / 20010 / 205,10註 2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250 / 450 / 550 / 65030 / 70 /80 / 1005,10註 2)

Go Top