產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
鋁製高真空L型閥 XL□
High Vacuum Equipment(zhtw) » High Vacuum Valves(zhtw)系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
XLAV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
XLC | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
XLCV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 80 |
XLF | 氣控型 | O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 160 |
XLFV (附電磁閥) | 氣控型 | O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 160 |
XLG | 氣控型 | O形環密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 80 |
XLGV (附電磁閥) | 氣控型 | O形環密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 80 |
XLD | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 25 ~ 160 |
XLDV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 25 ~ 160 |
XLH | Manual | 伸縮囊密封 | Manual | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 50 |
XLS | Electromagnetic | Pressure balanced bellow seal | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16, 25 |