產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/電動缸
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 潤滑元件
- 接頭&氣壓管
- 流量控制元件
- 消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
- 開關/感測器/控制器
- 靜電消除器
- 流體閥
- 藥液用閥/接頭&針閥/配管
- 製程幫浦(膜片式幫浦)
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
棧板鎖定氣壓缸 W-R1/W-R3
Air Cylinders(zhtw) » Clamp Cylinders(zhtw)系列 | 搬送物質量 | 夾緊力 [N] | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
W-R1 | 1000kg以下 | 4430 | 100 |
W-R3 | 3000kg以下 | 4070 | 100 |