產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

5 Port Solenoid Valve/ISO15407-2 Standard VSS/VSR8-2, VSS/VSR8-4

方向控制元件 » ISO閥
ISO規格標準產品 » 電磁閥
    Note) Values for CYL.→EXH. (2, 4→3, 5)
系列Manifold
pitch (mm)
流量特性
C
流量特性
b
流量特性
Cv
氣壓缸驅動
尺寸 (mm)
VSS8-2191.700.100.30~φ80
VSR8-2192.200.100.50~φ80
VSS8-4273.400.100.70~φ100
VSR8-4274.200.201.00~ φ100

Go Top