產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

ISO Interface Solenoid Valve/ISO5599/II VSR8/VSS8

方向控制元件 » ISO閥
ISO規格標準產品 » 電磁閥
    *With port size 1/2 for VSR/VSS8-6, 3/4 for VSR/VSS8-8, 1 for VSR/VSS8-10.
系列SealEffective area (Cv)*消耗電力 (W)
VSR8-6Rubber36 (2.0)1.8
VSS8-6Metal32 (1.8)1.8
VSR8-8Rubber72 (4.0)1.8
VSS8-8Metal65 (3.6)1.8
VSR8-10Rubber97 (5.4)1.8
VSS8-10Metal90 (5.0)1.8

Go Top