產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

5通口電磁閥 VQC1000/2000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・可對應保護構造IP67
    ・採用插座連接底座,增連或規格變更可柔軟的對應
    ・單側線圈與接頭同一面配置,可自由安裝的省空間設計
    ・無螺絲、單夾緊構造,組換工時降低
    ・豐富的集中配線方式
    ・4位置雙3通口閥構造
    ・底座型式: VV5QC11, VV5QC21
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
VQC10001.00.300.25φ400.4(標準)
VQC20003.20.300.80φ630.4(標準)

Go Top