產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

5通口電磁閥 VQ4000/5000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・小型&大容量
     設置容積: 降低42%,
    設置面積: 降低26%
     VQ4000: 可做ø160為止的氣壓缸驅動
     VQ5000: 可做ø180為止的氣壓缸驅動
    ・節電: 消耗電力0.4 W (低瓦特型)
    ・長壽命: 1億次 (依據本公司的壽命條件)
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
VQ40007.30.382.0φ1601.0
0.4(低瓦特型)
VQ5000170.312.0φ1801.0
0.4(低瓦特型)

Go Top