產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

3通口氣控閥 VPA3145/3165/3185

Directional Control Valves(zhtw) » Air Operated Valves(zhtw)
    ・大的閥容量與小的排氣阻抗
系列流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
VPA3145420.3910
VPA3165有效斷面積:330 mm2有效斷面積:330 mm2有效斷面積:330 mm2
VPA3185有效斷面積:670 mm2有效斷面積:670 mm2有效斷面積:670 mm2

Go Top