產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

大型3通口電磁閥 VP3145/3165/3185

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 3 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・大的閥容量與小的排氣阻抗
    ・N.C./N.O.容易切換
系列流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
消耗(
電力
(W)
可真空
使用
VP3145260.357.012-101.2 kPa
VP3165有效斷面積:
330 mm2
有效斷面積:
330 mm2
有效斷面積:
330 mm2
12-101.2 kPa
VP3185有效斷面積:
670 mm2
有效斷面積:
670 mm2
有效斷面積:
670 mm2
12-101.2 kPa

Go Top