產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
3通口電磁閥/氣引導・提動式 VP300/500/700
Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 3 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗( 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(附節電迴路) 0.4(低瓦特規格) | -100 kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(附節電迴路) 0.4(低瓦特規格) | -100 kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(附節電迴路) | -100 kPa |