產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/電動缸
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 潤滑元件
- 接頭&氣壓管
- 流量控制元件
- 消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
- 開關/感測器/控制器
- 靜電消除器
- 流體閥
- 藥液用閥/接頭&針閥/配管
- 製程幫浦(膜片式幫浦)
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
手指閥 VHK
Directional Control Valves(zhtw) » Finger Valve/Hand Valves/Residual Relief 3 Port Valve(zhtw)名稱 | 系列 | 種類 | 連接口徑 |
---|---|---|---|
手指閥 | VHK2 | 2通口閥 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |
手指閥 | VHK3 | 3通口閥 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |