產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

6.0MPa對應 直動調壓閥(溢流型) VCHR

Process Valves(zhtw) » 5.0 MPa 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・壽命:1000萬次
     採用聚氨酯彈性體提動式構造,於高壓環境下的耐久性提昇
    ・導塊摩擦部使用NSF-H1認證的潤滑脂
    ・採用金屬密封型溢流閥,因此耐久性提昇
    ・摩擦部採用特殊氟素樹脂密封材
     放置反應性的安定化,不易受壓力的影響
系列型式機種連接口徑設定壓力( (MPa)
VCHRVCHR30/40直動調壓閥
(溢流型)
G3/4,1,1 1/20.5 to 5.0
(最高使用壓力側壓力6.0)

Go Top