產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

4/5通口電磁閥 SYJ3000/5000/7000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・3通口閥與5通口閥可混合安裝
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路)
    ・底座型式.: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(附節電迴路)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(附節電迴路)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(Standard)
0.1(附節電迴路)

Go Top