產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

通口電磁閥 插入式 SY3000/5000/7000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・流量UP閥尺寸可降低
     省能源・省空間
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路)/0.35 W (標準)
    ・壽命: 2億次 (金屬體密封)/7000萬次(彈性體密封)
    ・對應插入式配氣塊!
    ・插入式金屬底座 (IP40)/插入式插座連接底座 (IP67)
    ・底座型式: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
氣壓缸
驅動尺寸
消耗
電力
(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(附省電迴路)

Go Top