產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・3通口閥與5通口閥可混合安裝
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路)
    ・鋁製一體型底座、DIN導軌、分割型底座等豐富的底座選配
    ・底座型式: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
氣壓缸
驅動尺寸
消耗
電力
(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(附省電迴路)

Go Top