產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

低背型 2・3通口電磁閥 SX90/090

Process Valves(zhtw) » Compact 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・輕巧型
     全長: 約38 mm (2通口), 54 mm (3通口)
     閥寬/高: 10 mm
     質量: 10 g (2通口), 20 g (3通口)
    ・大流量
     C [dm3 (/ s·bar)]: 0.25 (2通口/N.C.) , 0.5 (3通口)
     Flow rate [L/min (ANR)]: 45* (2通口), 90* (3通口) *At 0.2 MPa
系列閥構造C[dm3/(s·bar)]流量 [L/min (ANR)]
at 0.2 MPa
切換方式
SX912通口
直動提動閥
0.2545常閉型
SX922通口
直動提動閥
0.1222萬向型
SX0903通口
萬向型
0.590萬向型

Go Top