產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
5通口電磁閥 SV1000/2000/3000/4000
Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |