產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

無塵調壓閥/氟素樹脂型 SRF

模組型F.R.L./壓力控制元件 » 調壓閥
氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 氟素樹脂型調壓閥
    ・接液部材質 本體:New PFA、膜片:PTFE
    ・推薦量大流量:20L/min(SRF50)
     (入口壓力:0.3MPa、流體:水)
系列型式適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
設定壓力 (MPa)
SRF接頭一體型φ4 ~ φ19φ1/8 ~ φ3/40.02 ~ 0.4
SRF附螺帽接頭尺寸:2 ~ 6接頭尺寸:2 ~ 60.02 ~ 0.4
SRF直管型-氣壓管外徑:
φ1/4 ~ φ3/4
0.02 ~ 0.4

Go Top