產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

5通口電磁閥 SQ1000/2000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・省電: 消耗電力0.4 W (標準)
    ・電磁閥容易增減連
    ・單螺絲安裝,降低維修工時
    ・快速接頭更換,採夾片式,可簡單更換
    ・插座出線方向,採單壓式,可簡單變更
    ・4位置雙3通口閥構造
    ・背壓防止閥內藏(選配)
    ・底座型式: SS5Q13, SS5Q14, SS5Q23, SS5Q24
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
SQ10000.80.200.19φ320.4W(標準)
0.95W(高壓型)
SQ20003.10.180.71φ630.4W(標準)
0.95W(高壓型)

Go Top