產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

4通口電磁閥/卡匣式底座 SJ1000/2000/3000

方向控制元件  » 氣引導式4/5通口電磁閥
    ・無底座構造的低背型卡匣式。
    ・本體寬6.5 mm (SJ1000), 7.5mm (SJ2000), 或10mm (SJ3000)的省空間型。
    ・實現SJ1000, SJ2000, SJ3000電磁閥可和混搭載。
    ・由於插座連接,易於連數的增減、電磁閥的更換。
    ・單側線圈型。
    ・有4位置雙3口閥規格。
    ・底座型式: SS5J1, SS5J2, SS5J3
系列流量特性
4/2 → 3/5 (A/B → E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
SJ10000.320.330.08φ200.55(Standard)
0.23(附省電迴路)
SJ20000.360.130.08φ200.55(標準)
0.23(附省電迴路)
SJ30000.560.110.12φ250.4(標準)
0.15(附省電迴路)

Go Top