產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

高壓用切削液閥 SGH

Process Valves(zhtw) » Coolant Valves(zhtw)
    ・最高使用壓力:3MPa、7MPa
    ・對應高速研磨・深孔加工。
    ・採用高壓切削液,對應潤滑・切削末飛散・冷卻用途
    ・低消耗電力:0.35W(DC24V時)
    ・壽命300萬次以上(依本公司壽命使用條件)
    ・CE標準對應。水錘現象減少20%
    ・G螺牙(ISO1179-1)標準對應
    ・氣控型、外部氣引導電磁型
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
  • 高壓用切削液閥 SGH
    自我宣告書
    系列 查看搜尋結果
    SGH查看搜尋結果
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
SGHN.C./N.O.3/8 to 17.5 to 15.9

Go Top