產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

5通口電磁閥/插頭導線型 S0700

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・閥寬:7.4mm
    ・氣壓缸驅動尺寸:~ø32 (直接配管型)
    ・消耗電力: 0.35 W
    ・質量: 39 g (直接配管型)
    ・底座型式: SS0752, SS0755
系列流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
氣壓缸
驅動尺寸
消耗
電力
(W)
SS0752
直接配管型
0.620.18φ320.35
SS0755
底座配管型
0.390.11φ250.35

Go Top