產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

3通口電磁閥 S070

Directional Control Valves(zhtw) » Direct Operated 3/4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・7mm寬幅小型電磁閥底座
    ・閥單體質量: 5 g
    ・可選擇單體規格、底座配管型底座、直接配管型底座
    ・底座型式: SS073
系列流量特性
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消耗
電力
(W)
最高作動
壓力: MPa
S0700.042

0.060

0.042

0.060

0.021

0.042
0.27

0.28

0.27

0.28

0.27

0.28
0.011

0.016

0.011

0.016

0.006

0.011
0.5

0.5

0.35

0.35

0.1(附節電迴路)

0.1(附節電迴路)
0.5

0.3

0.3

0.1

0.3

0.1

Go Top