產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

油壓緩衝器 RJ

Air Cylinders(zhtw) » Shock Absorbers(zhtw)
    ・最大作動次數1000萬次。
    ・搬送物的緩和停止。
    ・M6~M27為止系列化
    ・與RB系列可安裝互換。
    ・可選擇適合使用速度的組合變化
      L型: 0.05~1 m/s
      H型: 0.05~2 m/s
      短行程型: 0.05~1 m/s
型式系列吸收能量(J)吸收行程(mm)螺牙外徑
緩和型RJ0.5~704~25M6~M27
短行程型RJ0.5~3.75~10M8~M14

Go Top