產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
3畫面數位式顯示設定器 PSE300AC
開關/感測器/控制器 » 數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器分離型)系列 | 設定壓力範圍 | 適用壓力感測器 |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2 ~ 2.1kPa 10 ~ −105kPa −105 ~ 105kPa −10 ~ 105kPa −50 ~ 525kPa −0.105 ~ 1.05MPa −0.105 ~ 2.1MPa −0.1 ~ 5.25MPa −0.1 ~ 10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |